cULus Recognized
승인 ID: E60425-20110128| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 26, 행 수: 2, 핀 수: 13, 연결 수: 26, 제품군: DMCV 1,5/..-G1F, 간격: 3.5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 잠금 및 해제 결합 시스템, 마운팅: Lock & Release, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||