DMC 1,5/19-G1-3,5 P35 - 인쇄 회로 기판 하우징
1053836

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.5 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 38, 행 수: 2, 핀 수: 19, 연결 수: 38, 제품군: DMC 1,5/..-G1, 간격: 3.5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능