2개의 단자점이 있는 단일 블록과 함께 4, 6, 12 및 18개의 단자점이 있는 즉시 연결 가능한 분배 및 수집 블록이 직관적이고 안전한 설치를 위해 11개의 색상으로 제공됩니다. PTFIX 블록은 1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm² 및 10 mm²의 정격 케이블 사이즈로 제공됩니다. 삽입에 필요한 힘이 적은 푸쉬-인 연결 기술로 인해 0.25 mm² 이상인 페룰이 있는 연선 및 단선을 손쉽게 직접 삽입할 수 있습니다.
FIX 분배 블록 FIX 분배 블록을 사용하면 전위 분배 작업과 관련한 시간과 공간을 절약할 수 있습니다. FIX 제품군은 PTFIX, PTFIX 기능 및 PTVFIX 제품군으로 구성됩니다. 다양한 블록은 즉시 연결 가능하고 다양한 핀 수 및 마운팅 타입으로 제공됩니다. 이 분배 블록은 즉시 사용 가능하고 필요에 따라 확장 가능합니다. 빠르고 유연한 마운팅을 위해 FIX 분배 블록에는 DIN 레일 및 직접 마운팅을 위한 다양한 어댑터가 있습니다. 따라서 유연하고 비용 효율적인 부하 및 제어 전류 분배가 보장됩니다.
이점
- 수동 브리징이 필요 없는 즉시 마운트 가능한 블록을 사용해 작업 시간 절약
- DIN 레일 및 직접 마운팅 어댑터와 접착식 마운팅을 통한 유연한 사용
- 초소형 설계를 통해 많은 공간 절약
- 공구 및 유지 관리가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술을 사용한 시간 절약형 전선 연결
- 빠르고 쉬운 신호 분리와 퓨즈 및 컴포넌트 설치
푸쉬-인 기술이 적용된 FIX 블록
푸쉬-인 연결 기술이 적용된 즉시 사용 가능하고 유지 관리가 필요 없는 FIX 블록을 사용하면 제한된 공간에 빠르고 쉽게 마운팅할 수 있습니다. FIX 블록 시스템은 분배 블록, 기능 분배 블록, 장치 단자대로 구성됩니다. 또한 이 시스템은 CLIPLINE complete 단자대 시스템의 표준 액세서리와 호환됩니다.
FIX 분배기 블록 제품군 PTFIX, PTFIX-기능 및 PTVFIX
PTFIX 블록과 달리 PTVFIX 블록에는 측면 푸쉬-인 연결이 있습니다. 측면 전선 피드를 사용하면 곡률 반경 없는 평평하고 명확한 배선이 가능합니다. 그 외에는 PTVFIX 블록과 검증된 PTFIX 분배 블록 간에 기술적인 차이가 없습니다. PTVFIX 블록은 6, 12 또는 18개의 단자점이 있으며 케이블 사이즈는 2.5 mm²입니다. PTVFIX 블록은 5개의 표준 색상으로 제공됩니다. 통합된 온라인 구성기에서 추가 컬러 버전을 주문할 수 있습니다. 따라서 전선의 컬러 코딩된 명확한 할당이 가능합니다.
포트폴리오에는 표준 인증을 받은 PTFIX 분배 블록 외에도 Ex 인증(방폭)을 받은 PTFIX 버전도 포함되어 있습니다. Ex 인등은 안전 기술의 필수적인 요소입니다. Ex 표준은 가연성 물질, 가스 및 발화원이 서로 만날 수 있는 영역에서 제품을 사용할 수 있도록 합니다.
PTFIX-function 제품군의 기능 분배 블록은 다양한 분리 및 퓨즈 블록으로 구성됩니다. 이 분배 블록은 7개의 단자점으로 구성되며 정격 케이블 사이즈는 2.5 mm²입니다. PTFIX 블록의 경우와 마찬가지로 이 블록에는 전면부 푸쉬-인 연결이 있습니다. 그러나 구조와 기능이 다릅니다. 기능 분배 블록의 라인 접점은 개별 분리 영역 또는 퓨즈 링크를 통해 분배 연결에 연결됩니다. 따라서 기능 인서트는 개별 분배 연결과 라인 접점 사이의 링크를 제공합니다. 이 설계를 통해 개별 신호 라인을 빠르고 쉽게 분리 또는 융합할 수 있습니다.
PTVFIX 장치 단자대는 두 개 이상의 전위를 전달하는 최초의 FIX 블록입니다. 다른 분배 블록과 달리 이 장치 단자대에는 통합 브리징이 없습니다. 이는 블록이 단자점 2개당 하나의 전위를 전달한다는 의미입니다. 이 기능 덕분에 빌딩 설치와 같은 영역에 블록이 특히 적합합니다. 위상, 중성 전선 및 보호 전선을 하나의 공간 절약형 컴팩트 블록에서 빠르고 쉽게 연결하십시오.
기능 분배 블록 세부 정보 PTFIX 기능
TG 버전은 표준화된 분리 영역이 있는 분리 베이스 블록입니다. 분리 영역을 통해 다양한 기능 커넥터를 구현할 수 있습니다.
손쉬운 신호 분리 등을 위해 절연 플러그를 사용할 수 있습니다. 또한 TG 블록에서는 적절한 퓨즈 플러그를 사용하여 퓨징하거나 컴포넌트를 구현하는 것이 문제가 되지 않습니다. 다양한 기능 플러그는 항목의 액세서리에 나열되어 있습니다.
MT 버전은 통합 나이프 분리가 있는 분리 블록입니다. 범용 분리 영역 대신 이 블록에는 회전할 수 있는 영구적으로 통합된 분리 나이프가 있습니다. 고정된 통합은 장점과 단점을 모두 제공합니다. MT 버전이 분리 기능에만 적합하기 때문에 고정 나이프는 TG 블록과 비교하여 MT 블록의 기능을 제한합니다. 반면에 분리 나이프는 특히 공간이 절약되고 분실할 염려가 없다는 이점이 있습니다. 또 다른 이점은 회전 가능한 분리 나이프를 스크류 드라이버로만 열 수 있다는 것입니다. 따라서 분리 지점을 열려면 의도적인 작업이 필요합니다. 이 블록은 의도적인 신호 분리를 위한 블록만 필요한 경우에 권장됩니다.
PTFIX 10/6X4-SI... 퓨즈 블록에는 분리 부품이 아닌 회전 잠금 장치가 있습니다. 회전 잠금 장치를 사용하면 개별 분배 연결을 간단히 퓨징할 수 있습니다. 표준 버전과 함께 결함 있는 퓨즈를 나타내는 신호 라이트가 있는 블록도 제공됩니다.
교차 시스템 액세서리 확인, 마킹, 분배
FIX 제품군의 분배 블록은 통합 브리징을 특징으로 합니다. 이 브리지를 통해 모든 분배기 연결이 서로 연결되고 라인 접점에 연결됩니다. 따라서 전위 분배에서 배선 작업이 줄어듭니다. 이 블록은 포장을 푼 후 즉시 사용할 수 있습니다. 18개의 연결 지점이 있는 둘 이상의 분배 블록이 필요한 경우 CLIPLINE complete 시스템의 2핀 표준 플러그-인 브리지를 사용하여 푸쉬-인 분배 블록 및 수집 블록을 손쉽게 확장할 수 있습니다. 은촉 이음 연결을 통해 블록을 함께 스냅하십시오. 블록이 연결되자마자 플러그-인 브리지를 사용하여 외부 연결을 가로질러 손쉽게 확장할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 전선 브리지(FBSW...)는 더 복잡한 브리징 작업에 적합합니다. 전선 브리지를 분배 블록의 배선 공간에 설치할 수도 있습니다. 이 브리지는 접점 사이에 있는 유연하고 절연된 전선이 특징입니다. 따라서 브리지가 매우 유연합니다. 표준화된 브리지를 사용하기 어려운 곳에서 전선 브리지를 사용할 수 있습니다.
푸쉬-인 분배 블록에는 테스트를 가능한 한 빠르고 쉽게 수행할 수 있는 특수한 테스트 지점이 있습니다. 테스트 지점을 사용하면 결합된 전선이 있는 블록을 매우 쉽게 테스트할 수 있습니다. 또한 테스트 지점은 테스트 과정에서 높은 수준의 터치 안전성을 제공합니다. 분배 및 수집 블록에는 블록당 하나의 테스트 지점이 장착되어 있습니다. 반면에 기능 분배 블록에는 연결당 하나의 테스트 지점이 있습니다. 그 이유는 분리 나이프를 사용하여 다양한 분배기 연결을 분리하고 별도로 테스트할 수 있기 때문입니다. 또한 퓨즈 블록의 개별 연결을 별도로 측정할 수 있습니다. 분배 블록의 테스트를 단순화하기 위해 표준화된 테스트 시스템에는 2.3 mm 직경의 다양한 컬러 테스트 플러그가 있습니다. 커넥터의 접점은 4개의 약간 구부러진 접점 핀으로 분할되어 있습니다. 이 설계 방식에서는 테스트 플러그를 삽입할 때 탄성 변형이 발생합니다. 이로 인해 테스트 플러그가 테스트 지점에 클램프되고 전류 바와 안전하게 접촉합니다. 또한 표준화된 2.3 mm 테스트 프로브를 사용하여 블록을 직접 테스트할 수 있습니다.
FIX 분배 블록의 손쉬운 마킹을 위해 접착식 마킹 소재(TML 또는 SK)로 블록을 마킹할 수 있습니다. 깨끗한 직선 마킹이 가능하도록 블록에는 접착식 마킹용으로 특별히 설계된 플랫 마킹 홈이 있습니다.
FIX 제품군의 분배 블록은 다양한 마운팅 어댑터 및 블록 버전을 사용하여 여러 가지 방법으로 솔루션에 통합할 수 있습니다. 어댑터를 사용하여 블록을 DIN 레일에 고정하거나 플랜지를 통해 마운팅 플레이트에 직접 고정하십시오. 빠르고 쉬운 설치를 위한 접착식 버전도 제공됩니다.
마운팅 옵션 세부 정보 DIN 레일, 직접 및 접착식 마운팅
수평 DIN 레일 어댑터는 NS 15 및 NS 35 DIN 레일에 사용할 수 있습니다. 마운트하려면 분배 블록을 해당 어댑터 피트에 부착합니다. 그런 다음 블록을 DIN 레일에 매우 쉽게 스냅할 수 있습니다. 각각의 독립형 블록에 두 개의 스냅-온 피트를 사용하는 것이 좋습니다. 여러 분배 블록을 결합하는 솔루션의 경우 이 수를 줄일 수 있습니다. 해당 마운팅 어댑터는 각 블록의 액세서리에 나열되어 있습니다.
DIN 레일에 수직인 DIN 레일 마운팅을 위해 별도의 어댑터를 사용할 수 있습니다. 수직 DIN 레일 어댑터는 NS 35 및 NS 15 DIN 레일에 마운트할 수 있습니다. 마운트하려면 분배 블록을 어댑터에 부착하기만 하면 됩니다. 그런 다음 어댑터가 DIN 레일에 스냅됩니다. 블록이 아래로 미끄러지는 것을 방지하려면 마운팅 시 베이스 래치가 있는 쪽이 아래를 향하도록 하십시오. 해당 마운팅 어댑터는 각 블록의 액세서리에 나열되어 있습니다.
DIN 레일 마운팅 외에도 스냅-온 플랜지를 통해 블록을 직접 마운팅할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 플랜지를 분배 블록 끝에 삽입해야 합니다. 분배 블록의 행이 긴 경우 플랜지를 분배 블록 사이에도 통합해야 합니다. 플랜지가 결합되자마자 블록을 마운팅 플레이트에 손쉽게 스크류로 고정할 수 있습니다. 해당 플랜지는 각 블록의 액세서리에 나열되어 있습니다.
고정 핀이 있는 어댑터를 사용하여 또 다른 직접 마운팅을 구현할 수 있습니다. 이렇게 하려면 베이스 블록을 일치하는 어댑터 받침대에 끼웁니다. 마운팅 패널에 고정하려면 고정 핀을 마운팅 패널에 있는 구멍에 삽입하기만 하면 됩니다. 이동 가능한 어댑터로 인해 나중에도 거리를 정확하게 조정할 수 있습니다.
접착식 마운트용 분배 블록 제품은 블록 하단에 접착식 패드가 있습니다. 이 블록을 마운트하려면 접착식 패드를 덮고 있는 보호 포일을 제거하면 됩니다. 이제 블록을 다양한 표면에 부착할 수 있습니다. 이 방법을 사용할 때는 블록을 항상 깨끗한 표면에 부착하십시오. 사전에 프라이머를 사용하거나 표면을 거칠게 할 필요가 없습니다. 온라인 상점의 관련 제품 다운로드 영역에서 접착제에 대한 자세한 조립 참고 사항 및 정보를 확인할 수 있습니다.
최소 케이블 사이즈(1.5 mm²)의 PTFIX 블록에는 수평 DIN 레일 마운팅을 위한 추가 DIN 레일 어댑터가 있습니다. 이 어댑터는 NS 35에 스냅할 수 있으므로 여러 분배 블록을 공간 절약형 방식으로 조립할 수 있습니다. 마운트하려면 분배 블록을 해당 어댑터 피트에 밀어 넣습니다. 그런 다음 블록을 DIN 레일에 손쉽게 스냅할 수 있습니다. 각각의 독립형 블록에 두 개의 스냅-온 피트를 사용하는 것이 좋습니다. 해당 마운팅 어댑터는 1.5 mm² 버전용 액세서리에 나열되어 있습니다.
FIX 분배 블록, 기능 분배 블록 및 장치 단자대용 구성기
FIX 분배 블록 및 장치 단자대용 구성기
피닉스컨택트의 구성기를 사용하여 자신만 솔루션을 만드십시오. 구성기를 사용하면 다양한 색상의 분배 블록, 기능 분배 블록 및 장치 단자대로 구성된 맞춤형 솔루션을 손쉽고 직관적으로 만들 수 있습니다.