TB-EE-DB 175/2+10 - 분배 블록
1725168

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

분배 블록, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 열 연속 전류 Ith: 175 A, 연결 수: 12, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 50 mm2, 라인 접점, 케이블 사이즈: 10 mm2 - 70 mm2, 스크류 연결, 부하 접점, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 직접 마운팅, 색상: 어두운 회색

제품의 세부 정보









이점

즉시 연결 가능한 분배기 및 수집 블록을 통한 빠른 설치
블록을 서로 스냅하여 기능 그룹 형성 가능
컴팩트 설계로 인해 공간이 절약될 뿐만 아니라 좁은 공간에서도 사용자 친화적 배선 작업이 가능합니다.
DIN 레일 및 다이렉트 마운팅을 통한 유연한 사용
기술 데이터의 가독성을 최적화할 수 있는 양면 표지