TB-EE-DB 125/2+6
-
분배 블록
1725167
분배 블록, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 8, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 라인 접점, 케이블 사이즈: 10 mm2 - 35 mm2, 스크류 연결, 부하 접점, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 직접 마운팅, 색상: 어두운 회색
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 단일 클램핑 장치의 최대 부하 전류를 초과하지 않아야 합니다. |
| 전원 분배 애플리케이션의 경우 IEC 60364-4-43.2008, 수정됨 + 정오표 Okt. 2008(DIN VDE 0100-430:2010-10) 섹션 433.2 ff를 준수해야 합니다! | |
| 제품 타입 | 분배기 단자대 |
| 제품군 | TB |
| 적용 영역 | 기계 공학 |
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 8 |
| 행 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 레벨당 연결 수 | 8 |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 2 |
| 라인 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M8 |
| 연결 수 | 1 |
| 참고 | 연선 사용 시 페룰은 필수입니다 |
| 조임 토크 | 3.5 ... 5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 15 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 10 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 6 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 10 mm² ... 35 mm² |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 정격 전류 | 125 A |
| 정격 전압 | 1000 V AC (1500 V DC에 적합) |
| 부하 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 연결 수 | 1 |
| 참고 | 연선 사용 시 페룰은 필수입니다 |
| 조임 토크 | 2 ... 3 Nm |
| 스트리핑 길이 | 11 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 12 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 부하 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M6 |
| 연결 수 | 6 |
| 참고 | 연선 사용 시 페룰은 필수입니다 |
| 조임 토크 | 2 ... 3 Nm |
| 스트리핑 길이 | 11 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 6 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 8 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 폭 | 29.4 mm |
| 높이 | 75 mm |
| 깊이 | 50.8 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 52.3 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 59.8 mm |
| 색상 | 현무암 회색 (RAL 7012) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 35 mm² | 4.2 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 3.82 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 9 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 2.5 mm² / 0.7 kg |
| 16 mm² / 2.9 kg | |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 5 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| 직접 마운팅 |
| 항목 번호 | 1725167 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BEK822 |
| GTIN | 4067923280069 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 134 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 133.5 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | MA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
UCT6M-TM 5 - 단자대용 마커 0830756
-
UCT6M-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0830762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
이점
즉시 연결 가능한 분배기 및 수집 블록을 통한 빠른 설치
블록을 서로 스냅하여 기능 그룹 형성 가능
컴팩트 설계로 인해 공간이 절약될 뿐만 아니라 좁은 공간에서도 사용자 친화적 배선 작업이 가능합니다.
DIN 레일 및 다이렉트 마운팅을 통한 유연한 사용
기술 데이터의 가독성을 최적화할 수 있는 양면 표지