FLX ASI DI 4 M8 - 분산 I/O 장치
2773403

AS-i 디지털 입력 모듈, 단일 슬레이브, 4개의 디지털 입력, 24 V DC, 2, 3 및 4선 연결 방법, IP67 수준 보호

제품의 세부 정보








이점

I/O용 M8 연결 기술
AS-Interface 연결용 SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용하는 M12 연결 기술
30 mm 마운팅 프로파일에 최적화됨