ASI IO ME DI 4 AB
-
분산 I/O 장치
2741671
디지털 입력/출력 모듈, IP20 수준 보호, 4개의 디지털 입력, 24 V DC, COMBICON 플러그 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
I/O용 COMBICON 연결 기술
AS-Interface용 COMBICON 연결 기술
전체 폭: 12.5 mm
DIN 레일 마운트에 최적화됨