D T 15,0 XGA L - 디스플레이
2203553

TFT 모듈 15", 1024 x 768 픽셀, 투과/컬러, LED 백라이트, 흰색, 인터페이스: LVDS, 8비트, 작동 온도: -20 °C ... 70 °C

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

고대비 TFT 컬러 디스플레이
DCS 시리즈 전자 하우징에 빠르고 쉽게 통합
장기적인 가용성
이상적인 보호 차폐 및 개스킷 소재
빠른 응답 시간의 고해상도
전자 장치를 위한 공통 인터페이스

자주 묻는 질문


터치 디스플레이와 같은 다른 디스플레이가 있습니까?

예, 요청 시 추가 디스플레이가 제공됩니다.