EMG 90-DIO 16E/LP - 다이오드 블록
EMG 90-DIO 16E/LP
-
다이오드 블록
2954808
램프 테스트 모듈, 공통 음극이 있는 2개의 다이오드: 8개의 쌍 있음, 개별 배선용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
램프 테스트 모듈
절연 특성
오염도
2
입력 데이터
다이오드
입력 설명
16개의 다이오드, 공통 음극형 2개의 다이오드 그룹. 버전: 8개 pairs 있음, 개별 배선용
다이오드 타입
1 N 4007
최대 작동 전압 U
max
250 V AC
다이오드당 피크 역전압
1300 V
다이오드당 역전류
≤ 5 µA
다이오드당 전도 상태 전압
약 0.8 V
다이오드당 전도 상태 전류
0.7 A (단일 부하 있음)
0.4 A (동시 부하 있음)
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
치수
폭
90 mm
높이
75 mm
깊이
55 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
승인
CE
인증
CE 인증
참고
및 EN 61326
표준 및 규정
표준/규정
DIN EN 50178
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
제로 간격 행
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2954808
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK66M1
GTIN
4017918085148
개당 중량(패키지 포함)
149.66 g
개당 중량(패키지 제외)
148.48 g
관세 번호
85411000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371010
ECLASS-15.0
27371010
ETIM
ETIM 10.0
EC000683
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151500
승인
EAC
승인 ID: RU*DE*08.B.01841/19
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
324f3823-b33a-449b-a5c9-216cecd576e9
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
1.962 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
EMG-GKS 12
-
마킹 소재
2947035
제품 도움말