DIN RAIL MOUNT UTILITY BOX
-
마운팅 소재
0801730
마운팅 소재, 색상: 녹색/흰색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
35 mm DIN 레일에 장착할 수 있는 소형 유틸리티 박스로 컨트롤 캐비닛을 깔끔하게 정리할 수 있습니다.
여분의 퓨즈, 마킹 및 소형 부품을 현장에 직접 보관하는 데 이상적입니다.
공구 없이 스냅온 방식으로 빠르게 장착할 수 있는 견고한 플라스틱 하우징.