이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다.
IB IL 24 DI 2-NPN-PAC
-
디지털 모듈
2861483
Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 2 (NPN), 24 V DC, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2 개의 디지털 센서용 연결, npn 배선
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
진단 및 상태 인디케이터