이 모듈은 영역 1/21에 설치된 원격 I/O입니다. 폭발 위험이 있는 영역(영역 0/20 또는 영역 1/21)의 본질 안전 신호와 안전 영역의 분산 제어 시스템(DCS) 또는 PLC 간의 인터페이스 역할을 합니다. 2014/34/EU 지침, UK SI 2016 No. 1107 규정 및 IECEx 제도에 따라 인증된 인증 하우징에 설치하도록 되어 있습니다. 하우징은 장비 보호 레벨 Gb 또는 Db에 해당하고 최소한 IP54의 보호 수준을 제공해야 합니다. 최대 32개의 입력/출력 신호가 원격 I/O에 결합됩니다. 데이터는 PROFINET을 통해 전송됩니다.
AXL X PN DI16 DO8 ADIO8
-
디지털 모듈
1334854
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx EPS 22.0009X호환 가능한 제품
이점
영역 1, 영역 0 또는 Division 1에 대한 연결이 있는 본질 안전 입력 및 출력 채널
EN 60947-5-6에 따른 NAMUR 근접 센서용 디지털 NAMUR 입력 채널 16개
디지털 출력 신호용 8채널
8개의 구성 가능한 입력/출력 신호 채널은 아날로그 입력 또는 아날로그 출력(0 mA ... 20 mA), 디지털 출력(24 V DC) 또는 스위치 모드로 선택 가능합니다
통합 웹 서버
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위