Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 Smart Element는 기계식 릴레이 대신 플로팅 반도체 출력을 사용합니다. 이를 통해 최대 100 µs의 신호 지연으로 스위칭 상태를 변경할 수 있습니다. 기계적 부품이나 움직이는 부품이 없기 때문에 마모가 발생하지 않습니다. 스위칭 작동 중에는 전기 아크나 접점 바운싱과 같은 이상 현상으로 인한 위험이 발생하지 않습니다.
AXL SE DOR8 ISO
-
디지털 모듈
1768310
Axioline Smart Elements, 디지털 출력 모듈, 디지털 출력: 8 (플로팅), max. 30 V DC, 6 A, 연결 기술: 2선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
플로팅 출력 8개
출력 간의 전기 절연
출력당 정격 전류: 최대 6 A(내부 전력 손실: 최대 1.3 W)
저장된 장치 등급 플레이트