이 Axioline E 장치는 EtherCAT® 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 획득 및 출력하기 위해 사용됩니다. 이 장치는 혹독한 산업 환경에서 컨트롤 캐비닛 없이 사용하기에 적합합니다. EtherCAT®는 독일 Beckhoff Auotmation GmbH가 라이센스를 부여하는 등록 상표 및 특허 기술입니다.
AXL E EC DI8 DO8 EF M12 6M-L
-
디지털 모듈
1504557
Axioline E, 디지털 I/O 장치, EtherCAT®, M12 커넥터, D-코딩, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 2 A, 연결 기술: 3선, 보호 수준: IP65/IP67/IP69; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 60 mm |
| 높이 | 212 mm |
| 깊이 | 30.2 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 아연 색상 |
| 하우징 제품 | 아연 다이 캐스트 |
| EtherCAT® | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 핀 수 | 4 |
| 전송 속도 | 100 Mbps (자동 협상 있음) |
| EtherCAT® | |
| 장비 타입 | EtherCAT® 하위 장치 |
| 시스템 고유 프로토콜 | 사서함 프로토콜 CAN application protocol over EtherCAT® |
| 사서함 프로토콜 EtherCAT®를 통한 파일 액세스 | |
| 사양 | ETG.1000 V1.02 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 및 3 |
| 입력 수 | 8 |
| 케이블 길이 | 최대 30 m (센서의 경우) |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 4선 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 공칭 입력 전류 UIN | 타입 2.5 mA |
| 채널당 센서 전류 | 최대 2 A (US에서) |
| 총 센서 전류 | 최대 2 A (장치별) |
| 입력 필터 시간 | 3000 µs |
| 1000 µs (기본값) | |
| < 100 µs (필터 비활성화됨) | |
| 보호 회로 | 극성 보호; 예 |
| 단락-회로 보호; 예 | |
| 과부하 방지; 예 | |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 출력 수 | 8 |
| 보호 회로 | 과부하 방지; 예 |
| 단락-회로 보호; 예 | |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | -2 V ... -1 V |
| 출력 전류 | 2 A (출력당) |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC (UA에서) |
| 출력 전압 범위 | 최소 UA - 1 V ... 최대 UA |
| 최소 부하 | 10 kΩ |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 1 V |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 300 µA |
| 공칭 로드, 유도성 | 48 VA (공칭 전압에서 1.2 H, 12 Ω,, 사용 카테고리 DC-13) |
| 공칭 로드, ohmic | 48 W (12 Ω, 정격 전압 시) |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작과 함께 종료 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 스위칭 빈도 | 최대 1 초당 (유도성 부하) |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 아니오 |
| 신호 지연 | 최대 100 µs (스위치를 켠 경우) |
| 최대 100 µs (스위치를 끈 경우, 최소 50 mA 부하 전류) | |
| 과전류 차단 | 최소 2.2 A |
| 꺼진 경우 접지 연결 인터럽트가 있는 출력 전류 | < 1 mA |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Axioline E |
| 설계 | Stand-alone |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 공급: 센서 | |
| 명칭 | 로직 및 센서의 공급(US) |
| 연결 타입 | M12 커넥터, L-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-111에 따른 스크류 연결 |
| 핀 수 | 5 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전류 소모량 | 타입 65 mA |
| 최대 16 A | |
| 보호 | 최대 16 A |
| 공급: 액추에이터 | |
| 명칭 | 액추에이터의 공급(UA) |
| 연결 타입 | M12 커넥터, L-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-111에 따른 스크류 연결 |
| 핀 수 | 5 |
| 공급 전압 | 24 V DC (정격 전압) |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전류 소모량 | 타입 50 mA |
| 최대 16 A | |
| 보호 | 최대 16 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 24 V 공급(로직 및 센서 공급 US) / 기능적 접지 | 800 V DC, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(액추에이터 공급 UA) / 24 V 공급(로직 및 센서 공급 US) | 800 V DC, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(액추에이터 공급 UA) / 기능적 접지 | 800 V DC, 1 분 |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (확장됨, 데이터 시트의 "극한 주변 조건에서 사용" 섹션 참조) | |
| 보호 수준 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (내충격성 레벨) | |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 75 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 10g |
| 테스트(유해 가스) | |
| 테스트 표준 | IEC 60068-2-60:2015 방법°4 |
| 온도 | 25 °C ±1 K |
| 습도 (상대) | 75 % ±3 % |
| 테스트 기간 | 14 일 |
| 볼륨 집중도 H2S (황화수소) | 10 ppb ±5 ppb |
| 볼륨 집중도 NO2 (이산화질소) | 200 ppb ±20 ppb |
| 볼륨 집중도 Cl2 (염소) | 10 ppb ±5 ppb |
| 볼륨 집중도 SO2 (아황산 가스) | 200 ppb ±20 ppb |
| 테스트 (염수 분무) | |
| 테스트 표준 | DIN EN 60068-2-52 |
| 싸이클 수 | 4 |
| 주기별 테스트 단계 | 2 |
| 테스트 기간 (합계) | 168 h |
| 테스트 단계 (염수분무) | 2 h 있음 5 % ±0.5 % NaCl, pH 값 6.5...7.2 용도 35 °C ±2 K |
| 테스트 단계 (습도) | 166 h 있음 93 % ±3 % 습도 용도 40 °C ±2 K |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 1504557 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI7NE |
| GTIN | 4063151961749 |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | 제품의 원산지 정보는 배송 시 함께 제공됩니다. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
호환 가능한 제품
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - 플라스틱 라벨 0830989
-
US-EML (20X8) - 라벨 0800458
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
PROT-M12 SH - 스크류 플러그 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y 분배기 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y 분배기 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y 분배기 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y 분배기 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y 분배기 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H 분배기 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y 분배기 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - 전원 커넥터 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - 전원 커넥터 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - 전원 커넥터 1080233
이점
푸쉬-풀 빠른 연결 또는 스크류 연결방식 M12 커넥터를 사용한 연결
EtherCAT® 사양에 따라 EtherCAT® 하위 장치로 매핑
최소 100 μs의 싸이클 시간을 지원하는 EtherCAT®
EtherCAT® 핫 커넥트 기능 지원
자동 주소 지정: 자동 주소 지정, EtherCAT 주소
식별 정보: 구성된 스테이션 별칭
지원되는 메일박스 프로토콜: CoE, FoE
지원되는 동기화 모드: DC, SM
100 Mbps의 전송 속도
단락-회로 및 과부하 방지
IP65/IP67/IP69 보호 등급