이 Axioline E 장치는 EtherCAT® 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호 획득에 사용됩니다. 이 장치는 혹독한 산업 환경에서 컨트롤 캐비닛 없이 사용하기에 적합합니다. EtherCAT®는 독일 Beckhoff Auotmation GmbH가 라이센스를 부여하는 등록 상표 및 특허 기술입니다.
AXL E EC DI16 M12 6M-L
-
디지털 모듈
1504559
Axioline E, 디지털 입력 장치, EtherCAT®, M12 커넥터, D-코딩, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 보호 수준: IP65/IP67/IP69; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
푸쉬-풀 빠른 연결 또는 스크류 연결방식 M12 커넥터를 사용한 연결
EtherCAT® 사양에 따라 EtherCAT® 하위 장치로 매핑
최소 100 μs의 싸이클 시간을 지원하는 EtherCAT®
EtherCAT® 핫 커넥트 기능 지원
자동 주소 지정: 자동 주소 지정, EtherCAT 주소
식별 정보: 구성된 스테이션 별칭
지원되는 메일박스 프로토콜: CoE, FoE
지원되는 동기화 모드: DC, SM
100 Mbps의 전송 속도
단락-회로 및 과부하 방지
IP65/IP67/IP69 보호 등급