CUTFOX-SP BOLT VDE - 다이애거널 커터
1212831

파워 다이애거널 커터, 200 mm, 유도 강화된 절단, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC 테스트됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

피아노선용 정밀 절삭날
VDE 테스트됨
영구 사용을 위한 특수 공구강
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들
지렛대 효과가 높아서 단단한 재료를 쉽게 절단