DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR - PCB 커넥터
1790496

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 6, 행 수: 2, 핀 수: 3, 연결 수: 6, 제품군: DFMC 1,5/..-ST-LR, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 기본 스트립에 삽입, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 1,5, 연동 장치: 잠금 및 해제 결합 시스템, 마운팅: 잠금 및 해제 이젝터 레버, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 그리스 비윤활 접점

제품의 세부 정보









이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
대비 색상의 잠금 및 해제 작동 레버를 통한 자동 잠금 및 직관적인 해제