G 5/ 3 - 장치 단자대
2716033

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

장치 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 6, 핀 수: 3, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

터치손상방지 충격 보호