SACCBP-MSD-4CON-M16/0,2-933SCOX
-
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1239581
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-핀, 녹색 RAL 6018, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, 코딩: D, 켜짐 선단 탈피 처리, 후면부 패널/스크류 마운팅, 버스 라인, 케이블 길이: 0.2 m, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
주문 정보: | 로크 너트가 제공 범위에 포함됨 |
마운트 타입 | 후면부 패널/스크류 마운팅 |
제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
센서 타입 | PROFINET |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
코딩 | D |
스레드 타입 | M12 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | FKM |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
정격서지전압 | 2.5 kV AC |
정격전압 UN | 250 V |
정격전류 IN | 4 A |
전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
전선 연결 | |
연결 타입 | 버스 라인 |
접점 유형 | 핀 |
조임 토크 | 2 Nm ... 3 Nm (설치측) |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
연결 1 | |
헤드 설계 | 핀 |
헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
헤드 스레드 타입 | M12 |
헤드 잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 | D |
연결 2 | |
헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
케이블 길이 | 0.2 m |
PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 67 kg/km |
UL AWM 스타일 | 21694 |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] |
전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
신호 런타임 | 5.3 ns/m |
신호 속도 | 0.66 c |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.55 mm |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.90 mm |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
광 차폐 커버 | 85 % |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
커플링 저항 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
정격 전압, 케이블 | 600 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 3 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 7 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 20 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 46 mm |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 80 dB (1MHz 있음) |
76 dB (4 MHz의 경우) | |
70 dB (10 MHz의 경우) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 MHz의 경우) | |
60 dB (31.25 MHz의 경우) | |
55 dB (62.5 MHz의 경우) | |
50 dB (100 MHz) | |
차폐 감쇠 | 2.1 dB (1MHz 있음) |
4 dB (4 MHz의 경우) | |
6.3 dB (10 MHz의 경우) | |
8 dB (16 MHz) | |
9 dB (20 MHz의 경우) | |
11.4 dB (31.25 MHz의 경우) | |
16.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
21.3 dB (100 MHz) | |
내염성 | UL 1685(CSA FT 4)에 따름 |
내유성 | 제한된 범위의 내유성 |
기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
-40 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
주변 온도(설치) | -20 °C ... 60 °C |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 (플러그 삽입 시) |
IP65 (플러그 삽입 시) | |
IP65/IP67 | |
주변 온도(작동) (고정 설치) | -25 °C ... -85 °C (플러그 / 소켓) |
주변 온도(작동) (유연 설치) | -50 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
-20 °C ... 60 °C (케이블, 고정 설치) |
표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
항목 번호 | 1239581 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | ABQDGC |
GTIN | 4063151392376 |
개당 중량(패키지 포함) | 34.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 32.3 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060308 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002599 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
모든 일반 네트워크 및 fieldbus를 위한 케이블 설계
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결