SACCBP-MS-4P-M16XL/8,1-29R - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1053067

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 4-핀, 핀, M12, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 후면부 패널/스크류 마운팅, M16 x 1.5, 케이블 연결, 0.75 mm2, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1238210

제품의 세부 정보