SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1238549

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 전원, 4-핀, 코딩: T, 후면부 마운팅, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL 연선 결합 전선, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보







이점

컴팩트 장치용: 제한된 공간에서 높은 전력 전송
편리한 필드 조립: 빠른 현장 마운트용 장치 커넥터
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
일관된 내부 설계가 적용된 신호 및 전력 전송용 표준 핀 할당