SACC-DSI-M12FS-17P-M16XL/2,0 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1420399

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 소켓, 직선, M12, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 후면부 마운팅, M16 x 1.5, 개별 선, 케이블 길이: 2 m, 0.14 mm2, 포팅, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품