SACC-DSI-FS-8P-M16XL/0,15-0,08X - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1239497

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 8-핀, 소켓, 직선, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 후면부 마운팅, M16 x 1.5, 개별 선, 0.08 mm2, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보