UL 승인됨
승인 ID: E118976-20100522정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1.5 A | 26 |
cULus Recognized
승인 ID: E221474-20140616정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1.5 A | 26 |
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 12-핀, 웨이브 솔더링
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1.5 A | 26 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1.5 A | 26 |