ST-8EP1N8AA500S
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1620454
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 전원, 각지고 회전 가능, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, M17, 핀 수: 5+3+PE, 접점 유형: 핀, 축방향 O-링, 4x Ø 3.2, 차폐: 예, 플랜지 치수: 25.75 mm x 25.75 mm, 핀 수: 9, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최대 310°까지 제한 없이 조정 가능한 케이블 아웃렛 방향을 통한 손쉬운 연결
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립