SACC-EC-MS-4CON-M16/0,5 SCO YE - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1093557

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 4-핀-SPEEDCON, M16 x 1.5, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.34 mm2, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1238367

제품의 세부 정보