UL 승인됨
승인 ID: E118976-20240611| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
인쇄 회로 기판 하우징, 색상: 검정색, 정격 전류: 5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 2, 핀 수: 12, 제품군: DD21H 0,85/..-V, 간격: 2.5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: CONNEXIS DD, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 결합 노즈, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
어떤 색상의 품목이 제공되나요?
피닉스컨택트의 표준 색상은 검정색입니다.
어떤 색상의 품목이 제공되나요?
피닉스컨택트의 표준 색상은 검정색입니다.
이 품목에 대한 코드가 있나요?
예, 코드는 이미 하우징에 통합되어 있습니다.
개별 커넥터 두 개를 헤더 하나에 연결할 수도 있나요?
CONNEXIS D32를 사용하면 단일 커넥터 두 개를 이중 행 헤더에 연결할 수도 있습니다.
커넥터도 래칭과 함께 제공되나요?
예, 모든 CONNEXIS 시리즈 플러그에는 래칭이 있습니다.
품목의 보호 수준은 어떻게 되나요?
커넥터는 IP20에 따라 승인되었습니다.
케이블을 선택할 때 무엇을 고려해야 하나요?
전선 단면에 적합한 크림프 접점을 선택해야 합니다.