PSK RTU 50은 통합 GSM/GPRS 모뎀, 2개의 아날로그 및 4개의 디지털 입력, 2개의 디지털 출력, 1개의 직렬 인터페이스 및 1개의 Ethernet 인터페이스가 있는 데이터 로거입니다. 혁신적인 전원 관리 덕분에 배터리 또는 태양광 셀을 사용하여 데이터 로거를 작동할 수도 있습니다.
PSK RTU 50
-
데이터 로거
2400018
데이터 로거, 통합 GSM/GPRS 모뎀, 2개의 아날로그 및 4개의 디지털 입력, 4개의 디지털 출력, 1개의 직렬 인터페이스 및 1개의 Ethernet 인터페이스 있음
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 로거 |
| 설계 | Stand-alone |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II(플라스틱 하우징) |
| 보존적 데이터 저장소 | 1 Mbyte |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 프로그램 메모리 | 832 kByte |
| 전력 소모량 | 타입 70 mW (최소 2.45 mW, 최대 1.4 W) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 최대 0.12 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | 100 mA |
| 일반 전류 소모량 | 5 mA |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예(배터리 지원) |
| 설명 실시간 클럭(clock) | ±9 s/m 내부 어큐뮬레이터(accumulator) |
| 아날로그: | |
| 입력 수 | 2 |
| 연결 타입 | COMBICON 커넥터 |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 입력 저항 전류 입력 | 50 Ω (접지 방향) |
| A/D 컨버터 분해능 | 12 비트 |
| 디지털: | |
| 입력 수 | 4 |
| 연결 방법 | COMBICON |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 2 (릴레이 출력) |
| 출력 전압 | 최대 60 V DC |
| 출력 전류 | 최대 1 A |
| 배터리 전압 | 3 V DC |
| 배터리 용량 | 235 mAh |
| 연결 타입 | COMBICON |
| 입력/출력/전원, 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | GSM / GPRS |
| 주파수 범위 | 850 MHz ... 1900 MHz |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | SMA(암) |
| 임피던스 | 50 Ω |
| SIM 인터페이스 | 1.8 볼트 및 3 볼트 SIM 카드 |
| V.24(RS-232) | |
| 전송 물리 | TTL 레벨 |
| 채널 수 | 1 (IDE) |
| RS-232/-485 | |
| 채널 수 | 1 |
| 지원 프로토콜 | IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, IEC 62056-21 |
| 직렬 | |
| 버스 시스템 | 기타 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | VEGABAR 66용 특수 인터페이스 |
| 채널 수 | 1 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 채널 수 | 1 (Datawatt 네트워크 애플리케이션 프로토콜) |
| 지원 프로토콜 | IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, FTP |
| 파일 포맷/코딩 | 구성 프로토콜 |
| 폭 | 210 mm |
| 높이 | 110 mm |
| 깊이 | 45 mm |
| 색상 | 은색/검정 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 충격 | 25g, 기준 1, IEC 60068-2-27에 따름 |
| 진동 (동작) | 5g |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 EN 61000-4-2(ESD) 기준 B, ±6 kV 접점 방전, ±8 kV 공중 방전 |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전자기 필드 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 EN 61000-4-3(복사 노이즈 내성) 기준 A, 10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 빠른 트랜션트(버스트) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4(EFT 버스트) 기준 B, 공급 라인: ±2 kV, 신호/데이터 라인: ±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 트랜션트 서지 전압(서지) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 EN 61000-4-5(서지) 기준 B | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전도성 방해파 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6(라인 노이즈 내성) 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4에 따른 노이즈 방출 테스트 EN 55011 (방사간섭) 클래스 A | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2400018 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DREDZX |
| GTIN | 4055626016429 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 980 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 475 g |
| 관세 번호 | 84719000 |
| 원산지 | NL |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
알람 입력 및 스위칭 출력
통합 GSM-/GPRS 모뎀
LED 진단 인디케이터(indicator)
낮은 전력 소모량
데이터 로거, 게이트웨이 및 알람 관리자