산업용 AI
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
SI-SES-R1A - 데이터 인터페이스
SI-SES-R1A
-
데이터 인터페이스
1404513
RJ45(소켓/소켓)가 있는 서비스 소켓, 8핀 금속, CAT5e 연결
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 전면부 플레이트
핀 수
8
연결 프로파일
RJ45
차폐
예
절연 특성
오염등급
3
전기적 속성
접점 저항
< 30 mΩ
절연 저항
> 500 MΩ
정격전압 U
N
24 V AC (최대 50 V)
정격전류 I
N
최대 1.5 A
전송 속도
100 Mbps
소재 사양
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
CuSn
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
> 100
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65 (폐쇄형 보호 커버 있음)
IP20 (플러그 삽입 시)
주변 온도(작동)
-25 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 85 °C
마운팅
조립 참고 사항
전면부 패널 컷아웃 D = 22.5 mm
상용 데이터
항목 번호
1404513
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EGX
GTIN
4046356698535
개당 중량(패키지 포함)
16.8 g
개당 중량(패키지 제외)
15.85 g
관세 번호
85366990
원산지
CZ
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50