PSR-M-GW-CAN-XC-PI - 데이터 인터페이스
1337853

PSR-M 베이스 모듈을 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이, CANopen®, TBUS 인터페이스, 플러그-인 푸쉬-인 단자대, TBUS 커넥터 포함됨

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

개별 요구 사항에 따른 높은 수준의 적응성을 제공하는 비용 효율적인 세이프티 솔루션
손쉬운 하드웨어 및 소프트웨어 구성으로 인한 빠른 스타트업
이해하기 쉬운 포괄적인 진단을 사용하여 기계 다운타임 최소화
22.6 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
푸쉬-인 기술을 통한 공구가 필요 없는 시간 절약형 설치
PCB의 보호 코팅을 통한 부식 방지
ATEX영역 2 또는 클래스 I 영역 2에 적합