EM-RS485-GATEWAY-IFS
-
데이터 인터페이스
2901527
Modbus/RS-485를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 게이트웨이/프록시 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 공급 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 85 mA (출력의 플러스 부하 전류) |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 디지털 | |
| 번호 | 8 |
| 정격 작동 전압 UC | 24 V DC ±20 % |
| 정격 작동 전류 IC | 3 mA |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 디지털: 스위칭 출력 | |
| 번호 | 4 |
| 잔류 전압 | 1 V |
| 최대 스위칭 전압 | 23 V DC (출력의 UB - Uresid.) |
| 최대 스위칭 전류 | 500 mA |
| 보호 회로 | 극성 역전 방지를 위한 병렬 보호(퓨즈에 주의) (최대 8 A F 퓨즈를 사용한 퓨즈 장착) |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 프로그래밍 연결방식 | |
| 연결 타입 | S-PORT(소켓) |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 12 |
| INTERFACE 시스템 | |
| 연결 타입 | DINレールバスコネクタ |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 5 |
| RS-485 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 5 |
| 데이터: 네트워크 인터페이스 | |
| 통신 프로토콜 | RS-485 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 5 |
| 데이터: 서비스 인터페이스 | |
| 통신 프로토콜 | Interface-System |
| 연결 타입 | S-PORT(소켓) |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 12 |
| 데이터: 디바이스 버스 | |
| 통신 프로토콜 | Interface-System |
| 연결 타입 | DINレールバスコネクタ |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 5 |
| 전송 속도 | 76.8 kbps |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -35 °C ... 80 °C |
| 표준/규정 | EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2901527 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7724 |
| GTIN | 4046356607117 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 204.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 199.4 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
IFS-CONFSTICK-L - 메모리 블록 2901103
-
IFS-CONFSTICK - 메모리 블록 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 커넥터 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 커넥터 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - 플러그 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 어댑터 2905872
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - 확장 모듈 2904473