D32H 2,2/ 4-H-5,08-X - 인쇄 회로 기판 하우징
1376535

간격 5.08 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 4, 제품군: D32H 2,2/..-H, 간격: 5.08 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.8 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: CONNEXIS D, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 결합 노즈, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
PCB 평행 및 수직 방향 플러그-인
플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘

자주 묻는 질문


크림프 접점을 다시 해제할 수 있나요?

예, 해당 용도의 추가 해제 도구가 있습니다.... 자세히 보기

예, 해당 용도의 추가 해제 도구가 있습니다.

덜 보기

어떤 색상의 품목이 제공되나요?

피닉스컨택트의 표준 색상은 검정색입니다.


이 품목에 대한 코드가 있나요?

예, 코드는 이미 하우징에 통합되어 있습니다.


개별 커넥터 두 개를 헤더 하나에 연결할 수도 있나요?

CONNEXIS D32를 사용하면 단일 커넥터 두 개를 이중 행 헤더에 연결할 수도 있습니다.


커넥터도 래칭과 함께 제공되나요?

예, 모든 CONNEXIS 시리즈 플러그에는 래칭이 있습니다.


품목의 보호 수준은 어떻게 되나요?

커넥터는 IP20에 따라 승인되었습니다.


케이블을 선택할 때 무엇을 고려해야 하나요?

전선 단면에 적합한 크림프 접점을 선택해야 합니다.