CUC-IND-J1ST-S/R4LS - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터
1091942

모듈형 RJ45 PCB 커넥터, 1x1 싱글 포트, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 180 °, 차폐, 핀 수: 8, 10 Gbit/s, PoE++, THT, THD, 파형, IP20

제품의 세부 정보









이점

충격 및 진동에 강하고 광범위한 동작 온도로 인해 까다로운 애플리케이션에 이상적임
산업용 애플리케이션에서도 안정적인 전송을 보장하는 360° 차폐
-40°C~+105°C의 확장된 온도 범위로 까다로운 산업 애플리케이션에 사용 가능