CUC-IND-J1ST-A/R4LS-S - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터
1321104

모듈형 RJ45 PCB 커넥터, 1x1 싱글 포트, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 90 °, 탭 위로, 차폐, 핀 수: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 포장 타입: Tape and Reel

제품의 세부 정보









이점

충격 및 진동에 강하고 광범위한 동작 온도로 인해 까다로운 애플리케이션에 이상적임
산업용 애플리케이션에서도 안정적인 전송을 보장하는 360° 차폐
하우징 차폐 스프링은 최적화된 EMC 차폐 개념을 가능하게 합니다.
최대 10 Gbps의 데이터 전송 속도 활성화
리플로우 기능을 통한 자동화된 조작 프로세스
-40°C~+105°C의 확장된 온도 범위로 까다로운 산업 애플리케이션에 사용 가능
테이프-온-릴 포장