산업용 AI
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
PCB 커넥터
CS-MSTB - 키 연결 핀
CS-MSTB
-
키 연결 핀
1759994
키 연결 핀
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
제품군
코딩
핀 수
1
간격
0 mm
컴포넌트 장착
부분 조립
아니오
소재 사양
색상 (하우징)
빨간색 (RAL 3001)
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1759994
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AAHZBC
GTIN
4017918122355
개당 중량(패키지 포함)
0.097 g
개당 중량(패키지 제외)
0.08 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.001 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말