지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

CRIMPFOX-C120 RCI 16/DIE - 크림프 인서트
1212328

다이(페어), CRIMPFOX-C120용, 절연 링 케이블 러그 16 mm2용, 타원형 크림프

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품