크림핑 공구
CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE - 크림프 인서트
CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE
-
크림프 인서트
1235258
크림프 인서트, 연결된 데이터 케이블이 있는 DMCC 0.5 시리즈의 4쌍 차폐 커넥터용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
다이
압축
타원형 크림프
제품 속성
CRIMPFOX-C D 범용 크림핑 플라이어용 교체 인서트
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
> 0 mm²
치수
폭
30 mm
높이
31 mm
길이
22 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경
5 mm ... 7 mm
소재 사양
소재
스틸
베이스 부품 소재
스틸
상용 데이터
항목 번호
1235258
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH313Y
GTIN
4063151338565
개당 중량(패키지 포함)
82.88 g
개당 중량(패키지 제외)
82.88 g
관세 번호
82032000
원산지
SE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043852
ECLASS-15.0
21043852
ETIM
ETIM 10.0
EC001282
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
CRIMPFOX-C D
-
크림핑 플라이어
1212734
액세서리
DMCC 0,5/ 4-ST-SHL 7,0-2,54
-
PCB 커넥터
1145726
CRIMPFOX-C DMCC 5/DIE
-
크림핑 스탬프
1235257
CRIMPFOX-C DMCC 7/DIE
-
크림핑 스탬프
1235256
CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE
-
크림핑 스탬프
1456920
이점
CRIMPFOX-C D 범용 크림핑 플라이어용 교체 삽입
제품 도움말