CK1,0-ED-0,5ST AU - 크림프 접점
1409121

크림프 접점, 시리즈: VARIOCON, 핀, 회전, 접점 직경: 1 mm, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 26...20 , 접점 소재: Cu, 이 제품은 2026년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품