산업용 AI
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
마운팅 소재
EA 7 - 커버
EA 7
-
커버
1024250
커버, 소재: ABS, 색상: 투명
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커버 프로파일
연결 데이터
케이블 러그 연결
케이블 사이즈 범위 AWG
(IEC에 따라 변경됨)
치수
폭
7 mm
높이
52 mm
깊이
23.8 mm
길이
52 mm
소재 사양
색상
투명
소재
ABS
UL 94에 따른 난연성등급
HB
구성품
실리콘 및 할로겐 없음
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1024250
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BE7124
GTIN
4017918015282
개당 중량(패키지 포함)
1.69 g
개당 중량(패키지 제외)
1.69 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
라벨링 가능
환경 영향 방지
작동 부품의 커버
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말