PROFIBUS 커플러/링크 제품은 PROFIBUS PA 및 PROFIBUS DP를 위한 세부 네트워크 진단 및 오실로스코프 기능을 제공할 뿐만 아니라 PROFIBUS DP를 PROFIBUS PA로 투명하게 변환합니다.
FB-HSB-DP-SC/PA
-
컨버터
2316381
PROFIBUS DP에서 PROFIBUS PA의 통합 및 진단용 PROFIBUS DP - PROFIBUS PA 커플러 시스템. 단일 네트워크 헤드 스테이션 장치(FB-HSB), 오실로스코프가 있는 PROFIBUS DP 리피터(FB-DP-RPTR/SC) 및 오실로스코프가 있는 PROFIBUS PA 인터페이스 모듈이 포함되어 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
구성 및 네트워크 진단 액세스를 위한 강력한 임베디드 웹 서버
FDT/DTM을 사용해 PROFIBUS 필드 장치 관리 및 구성
최대 12 Mbps의 모든 보드율을 투명하게 자동으로 탐지
1개의 통신 인터페이스 모듈이 최대 10개의 개별 PROFIBUS DP 또는 PROFIBUS PA 모듈을 구동할 수 있습니다.