고성능 S-MAX 컴팩트 컨트롤러는 안정적인 통신과 높은 수준의 가용성을 보장합니다. 애플리케이션을 위한 개방형 및 폐쇄형 루프 제어 외에도 이러한 클래스 400 컴팩트 컨트롤러는 프로세스를 직접 작동하고 모니터링할 수 있습니다. S-MAX 컨트롤러는 기존 PROFINET 호환 PLC와 비슷하게 작동하지만 추가의 HMI(Human-Machine Interface)가 있습니다. 이 장치는 뛰어난 성능을 바탕으로 광범위한 자동화 작업을 신속하고 안정적으로 처리할 수 있도록 합니다.
S-MAX 415 CE PN
-
컨트롤러
2700573
PC 플랫폼, PLC 및 시각화 및 INTERBUS fieldbus 마스터의 강력한 조합, 15 인치 디스플레이, Windows CE.NET 및 PROFINET-Controller
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
FTP 서버
INTERBUS 마스터
PROFINET 컨트롤러
Visu+용 시각화 런타임 시스템(SCADA 시각화)
다양한 통신 프로토콜 지원: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
WebVisit를 사용한 시각화용 통합 웹 서버
컬러 TFT 터치스크린