S-MAX 400 CE PN II - 컨트롤러
2700829

PC 플랫폼 및 PLC와 INTERBUS Fieldbus 마스터의 강력한 조합, 디스플레이 없음, Windows CE.NET 및 PROFINET, Pentium M 1.4 GHz 프로세서

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

WebVisit를 사용한 시각화용 통합 웹 서버
FTP 서버
플래시 파일 시스템
컴플리트 fieldbus 마스터(8192개의 I/O 지점)
PC Worx를 사용한 엔지니어링(IEC 61131-3)
통합 PROFINET 컨트롤러 및 PROFINET 장치
다양한 프로토콜 지원: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL 등
통합 Ethernet 인터페이스