고성능 S-MAX 클래스 400 컴팩트 컨트롤러는 높은 수준의 성능이 요구되는 복잡한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 모든 S-MAX 컨트롤러는 PROFINET 시스템에 최적으로 통합되어 있습니다. 이 컴팩트 컨트롤러는 높은 성능을 바탕으로 광범위한 자동화 작업을 신속하게 처리할 수 있도록 합니다.
S-MAX 400 CE PN
-
컨트롤러
2700706
PC 플랫폼 및 PLC와 INTERBUS fieldbus 마스터의 고성능 조합, 디스플레이 없음, Windows CE.NET 및 PROFINET, Celeron M 800 MHz 프로세서
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
플래시 파일 시스템
컴플리트 fieldbus 마스터(8192개의 I/O 지점)
WebVisit를 사용한 시각화용 통합 웹 서버
FTP 서버
PC Worx를 사용한 엔지니어링(IEC 61131-3)
통합 Ethernet 인터페이스
통합 PROFINET 컨트롤러 및 PROFINET 장치
다양한 프로토콜 지원: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL 등