RFC 460R PN 3TX - 컨트롤러
2700784

고가용성 원격 필드 컨트롤러, 고가용성 기능, 3 x 10/100 Ethernet, PROFINET 컨트롤러, IP20 보호, 플러그-인 파라미터화 메모리 있음

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

RFC 460R PN 3TX 특징:
AutoSync 기술로 인한 모든 이중화 기능의 빠른 스타트업 및 자동 구성
오류가 발생하거나 컨트롤러 교체 시의 무중단 프로세스
PROFINET 표준으로 인한 최적의 장치 통합 및 미래 경쟁력을 확보하는 Ethernet 네트워크를 위한 이중화
상태 및 오류 메시지를 일반 텍스트로 표시하기 위한 고해상도 디스플레이
이중화 사용 가능 OPC 서버를 통한 무중단 시각화
광섬유를 통한 컨트롤러 간의 최대 80 km 거리 및 플러그-인 SFP 모듈로 인한 최적화된 비용