RFC 450 ETH-IB - 컨트롤러
2730200

원격 필드 컨트롤러, 1x10/100 Ethernet, INTERBUS-Master, IP20 보호, 플러그타입 매개 파라미터모리(MC FLASH) 있음

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

컴플리트 fieldbus 마스터(8192개의 I/O 지점)
플래시 파일 시스템
PC Worx를 사용한 엔지니어링(IEC 61131-3)
통합 Ethernet 인터페이스