ILC 200 UNI-PAC
-
컨트롤러
2862291
인라인 설치 시스템용 INTERBUS 로컬 버스 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍 기능, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 보존적 데이터 저장소 | 8 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 프로그램 메모리 | 타입 384 kByte (32 K 지시(IL)) |
| 데이터 저장소 | 330 kByte |
| 제어 작업의 수 | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| 프로세스 데이터 양 | 최대 4096 비트 (INTERBUS-Master) |
| 프로세스 데이터 양 (INTERBUS 입력/출력 데이터 최대) | 최대 4096 비트 (INTERBUS-Master) |
| 프로세스 데이터 양 | 192 비트 (INTERBUS-Slave) |
| 파라미터 데이터 수 | 최대 8 바이트 (구성 가능) |
| 지원 장치 수 | 최대 512 |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 63 (전류 소모량 준수) |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 최대 62 |
| 원격 버스 분기가 있는 지원되는 분기 단자의 수 | 최대 15 |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 이중화 기능 | 아니오 |
| 로컬 진단 | |
| 모니터링되는 기능 | INTERBUS |
| 광학적 표시 | LED: D, TR |
| 프로그래밍 데이터 | |
| ID 코드(10진수) | 205 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 시스템 요구 사항 | |
| 진단 도구 | 버전 1.14의 DIAG+ |
| 로컬 진단 | INTERBUS LED: D, TR |
| 전원 공급 LED: UL, UM, US | |
| IEC 61131 런타임 시스템 LED: FCRUN, SYSFAIL, RDY/RUN, BSA, FAIL, PF | |
| 전송 매체 | 구리 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 최대 1.875 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전원 공급은 업스트림 버스 커플러에서 제공됩니다.) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 모든 I/O 단자대의 최대 허용 전류 소모량 | 통신 전원(7,5 V DC) 전원 공급은 업스트림 버스 커플러에서 제공됩니다. |
| 아날로그 공급(24 V DC) = 0.5 A | |
| 잔류 리플 | ±5 % |
| 일반 전류 소모량 | 250 mA (유휴 시간 동안 연결된 로컬 버스 장치 없음, 버스 비활성) |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 통합됨(배터리 백업) |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC ±5 % |
| 정격 전류 | 타입 250 mA |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2에 따름) |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2에 따름) |
| 정격 전류 | 최대 2 A |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | 인터럽트 입력, 빠른 카운터, 펄스 생성기 |
| 입력 수 | 4 |
| 연결 타입 | 인라인 전위 분배기 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 입력 전압 | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| 채널당 일반 입력 전류 | 40 mA |
| 일반 응답 시간 | < 1 ms |
| 카운터: | |
| 입력 수 | 4 |
| 주파수 입력 | 40 kHz |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 출력 수 | 2 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 펄스 방향 | |
| 펄스 방향 출력 수 | 2 |
| 한계 주파수 | 20 kHz |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS 로컬 버스(마스터) | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kBaud / 2 MBaud (전환 가능) |
| 상위 레벨 INTERBUS 로컬 버스(슬레이브) | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kBaud |
| 채널 수 | 1 |
| 파라미터화/작동/진단 | |
| 버스 시스템 | RS-232 |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 6핀 MINI DIN 소켓(PS/2) |
| 전송 속도 | 19200 Baud |
| 전송 물리 | 구리 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 73 mm |
| 높이 | 140.5 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 75 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 85 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 85 % (응축 없음) |
| 충격 | 25g, 기준 1, IEC 60068-2-27에 따름 |
| 진동 (동작) | 2g, IEC 60068-2-6에 따른 기준 1 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2862291 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRAAAB |
| GTIN | 4017918909116 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 448.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 366.3 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
이점
인터럽트 처리, 이벤트 카운팅 및 기간 측정을 위한 빠른 입력
펄스 폭 모듈화용 24 V 고속 출력