ILC 170 ETH 2TX
-
컨트롤러
2916532
다른 컨트롤러 및 시스템에 커플링하기 위한 Ethernet 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍 옵션, 커넥터 및 라벨링 필드 완비
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 프로그램 메모리 | 512 kByte |
| 보존적 데이터 저장소 | 48 kByte (NVRAM) |
| 데이터 저장소 | 512 kByte |
| 데이트 블록 수 | 데이터 저장소에 따라 다름 |
| 제어 작업의 수 | 8 |
| 시스템 제한 | |
| 프로세스 데이터 양 (INTERBUS 입력/출력 데이터) | 최대 4096 비트 (INTERBUS) |
| 지원 장치 수 (INTERBUS) | 최대 128 |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 (INTERBUS) | 최대 63 (전류 소모량 준수) |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 최대 24 |
| 원격 버스 분기가 있는 지원되는 분기 단자의 수 | 최대 3 |
| PROFINET | |
| 장치 기능 | PROFINET 장치 |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 이중화 기능 | 아니오 |
| 기능 | |
| 프로그래밍 도구 | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| 시스템 요구 사항 | |
| 구성 도구 | Config+ 버전 1.01 이상 |
| 진단 도구 | DIAG+ |
| 런타임 시스템 | eCLR |
| 애플리케이션 인터페이스 | OPC |
| 전송 매체 | 구리 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 최대 5 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 잔류 리플 | ± 5 % |
| 최대 전류 소모량 | 870 mA (370 mA 통신 전원 + 500 mA 아날로그 전압 공급) |
| 일반 전류 소모량 | 210 mA |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예 |
| 설명 실시간 클럭(clock) | 통합(버퍼된 충전식 배터리) |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC ±5 % |
| 전원 공급 | 0.8 A DC (경감현상 관찰) |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 전원 공급 | 0.5 A DC (경감현상 관찰) |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2에 따름) |
| 전원 공급 | 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 정격 전류 | 8 A DC |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2에 따름) |
| 전원 공급 | 8 A (UM + US의 합계) |
| 정격 전류 | 최대 8 A DC |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 8 |
| 연결 타입 | 인라인 전위 분배기 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 출력 수 | 4 |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS 로컬 버스(마스터) | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kBaud / 2 MBaud (전환 가능) |
| 파라미터화/작동/진단 | |
| 버스 시스템 | RS-232 |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 6핀 MINI DIN 소켓(PS/2) |
| 전송 속도 | max. 115,2 kBit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 채널 수 | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| 버스 시스템 | RJ45 |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 채널 수 | 2 |
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 충격 | 25g, 기준 1, IEC 60068-2-27에 따름 |
| 진동 (동작) | 5g |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2916532 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174107 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 378.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 356.1 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
이점
WebVisit를 사용한 시각화용 통합 웹 서버
플래시 파일 시스템
컴플리트 INTERBUS 마스터(4096 개의 I/O 지점)
FTP 서버
다양한 프로토콜 지원: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL 등
PC Worx Express를 사용한 자유로운 엔지니어링(IEC 61131-3)