AXC CLOUD-PRO - 컨트롤러
2402985

PROFICLOUD와 통신하기 위한 Axiocontrol. Axioline I/O의 직접 제어용. IEC 61131-3에 따른 2개의 Ethernet 인터페이스 및 프로그래밍 기능 있음. 커넥터 플러그 및 마킹 필드 완비

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

애플리케이션의 계획 종료를 위한 통합 UPS
향상된 EMI 내성
2x Ethernet 인터페이스(통합 스위치)
옵션 플러그-인 파라미터화 메모리로 제공되는 최대 2 GB의 SD 카드
웹 서버 HTML5 및 JAVA
USB를 통한 구성
최대 63개의 AXIO I/O 모듈을 나란히 마운트할 수 있음
다양한 프로토콜 지원: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP 등
I/O의 분산된 사용을 위한 클라우드 컨트롤러
PC Worx Express를 사용한 자유로운 엔지니어링(IEC 61131-3)