제어 패널 CP 222 IB에는 컨트롤 및 단자와 INTERBUS 마스터가 결합되어 있습니다. 제어 패널을 사용하면 기계 엔지니어링 및 플랜트 건설 분야의 제어, 작동 및 모니터링을 위한 솔루션을 경제적으로 손쉽게 구현할 수 있습니다. 프로그래밍은 피닉스컨택트의 자동화 소프트웨어인 PCWORX를 사용하여 수행합니다.
사용자가 사용할 수 있는 프로그래밍 언어는 IEC-61131 명령 목록, 기능 블록 다이어그램, 래더 다이어그램, 구조화된 텍스트 또는 기호 순서도입니다.
TSWin은 사용자 인터페이스를 만드는 데 사용됩니다.
- 배경을 더 쉽게 생성할 수 있는 부분 마스크
- "애니메이션 픽토그램"을 가능하게 하는 자동 이미지 시퀀스
- 프로젝트 생성을 간소화하는 템플릿
CP 222 IB의 디스플레이는 그래픽을 완벽하게 지원하며 전면부에 숫자 키패드, 기능 키 및 커서 블록이 있습니다. IP65 전면부 패널 및 컴팩트 EMC 하우징으로 인해 제어 패널은 혹독한 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
CP 222 IB
-
제어 패널
2730352
제어 패널, 작업자 패널 및 INTERBUS G4 MASTER가 있는 컨트롤러, 전면부의 IP65, IP20 보호