HC-M-HV-MOD-BU
-
접점 삽입 모듈
1604999
HEAVYCON 접점 삽입 모듈, 암, 2핀 - 5000 V, 크림프 연결
제품의 세부 정보
| 일반 | HEAVYCON 하우징 타입 B6 - B48용, HC-M-MHR... 힌지 고정 프레임 필요, CK2,5-ED... 크림프 접점(크림프 접점은 기본적으로 제공되지 않음) |
| 조립 참고 사항 | HC 하우징 높이 >= 72 mm 사용. 플러그-인 연결은 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 조립 방법: - 9.5 mm의 전선 피복 분리 - 전선의 피복 분리된 부분을 잠금 슬리브를 통해 연결(전선 직경 > 3.2 mm용) - 전선과 CK2.5...ED 크림프 접점을 크림프(연장된 잠금 슬리브 사용) - 크림프 접점을 사용해 잠금 슬리브를 모듈의 절연 몸체와 함께 고정 |
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-HV |
| 애플리케이션 | 고전압 |
| 핀 수 | 2 |
| 연결 프로파일 | 2 |
| 접점 번호 지정 | I, II |
| 모듈 슬롯 수 | 2 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 12 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 9.5 mm |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34.2 mm |
| 높이 | 62 mm |
| 길이 | 29.4 mm |
| 기계적 특성 | |
| 최소 하우징 높이 | 72 mm |
| 접점 직경 | 2.5 mm |
| 정격전압(III/3) | 2900 V (전선-PE) |
| 5000 V (전선-전선) | |
| 전원 접점용 정격 전압 | 2900/5000 V |
| 정격서지전압 | 15 kV |
| 정격전류 | 16 A |
| 테스트 전압 | 10 kV AC |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag(또는 Au) |
| 접점 캐리어 소재 | PC/PTFE |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 항목 번호 | 1604999 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ACB |
| GTIN | 4017918893279 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 61.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 58.5 g |
| 관세 번호 | 85359000 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
-
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - 크림프 접점 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - 크림프 접점 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - 크림프 접점 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - 크림프 접점 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - 크림프 접점 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - 크림프 접점 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - 크림프 접점 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - 크림프 접점 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - 크림프 접점 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - 크림프 접점 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - 크림프 접점 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - 크림프 접점 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - 크림프 접점 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - 크림프 접점 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - 크림프 접점 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - 크림프 접점 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - 크림프 접점 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - 크림프 접점 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - 크림프 접점 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - 크림프 접점 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - 크림프 접점 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - 크림프 접점 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - 크림프 접점 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - 크림프 접점 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - 크림프 접점 1271372